Danfoss logo
ECsafe100T

Maty grzejne, ECsafe 100T, 100 W/m², 14.70 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

088L6458

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 1, Długość maty [m]: 14.7

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]14.70 m
Długość przewodu zasilającego [m]10.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Grubość [mm]6.90 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaXLPE
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCzarny
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionECsafe 100T 14,7m² 230V 1465W
Moc maty [W/m²]100 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Obszar pokrycia [m²]14.70 m²
Odporność na promieniowanie UVTak
Ograniczona palnośćTak
OpisECsafe 100T 14,7m² 230V 1465W
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]36.1000 Ohm
Średnica kabla [mm]6.9 mm
Szerokość maty [m]1.0 m
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]60 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuECsafe 100T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]1465 W
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>500 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto6.77 Kilogram
Masa netto6.7 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość40.572 Liter
EAN/UPC5703466246115