Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Maty grzejne, ECmat 120T STE, 120 W/m², 3.40 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

088L6424

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 6.75

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]6.75 m
Długość przewodu zasilającego [m]4.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EU RoHS complianceYes
Głębokość opakowania [mm]220 mm
Grubość [mm]3.50 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Material DescriptionECmat 120T STE 3,4m² 230V 400W
Moc maty [W/m²]120 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]3.40 m²
Cecha
Wartość
Odporność na promieniowanie UVNie
Ograniczona palnośćTak
OpisECmat 120T STE 3,4m² 230V 400W
Powłoka zewnętrznaPVDF
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]131.3000 Ohm
Średnica kabla [mm]3.0 mm
Szerokość maty [m]0.5 m
Szerokość opakowania [mm]218 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]60 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]90 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuECmat 120T STE
Typ przewodu zasilającegoDTWB
UL markNo
Wydajność cieplna [W]400 W
Wysokość opakowania [mm]590 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]300 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.58 Kilogram
Masa netto2.554 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.739 Liter
EAN/UPC5703466245637