Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Maty grzejne, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 4.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

088L6409

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 8

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]8.00 m
Długość przewodu zasilającego [m]4.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EU RoHS complianceYes
Głębokość opakowania [mm]245 mm
Grubość [mm]3.50 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Material DescriptionECmat 85T PRE 4,0m² 230V 340W
Moc maty [W/m²]85 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]4.00 m²
Cecha
Wartość
Odporność na promieniowanie UVNie
Ograniczona palnośćTak
OpisECmat 85T PRE 4,0m² 230V 340W
Powłoka zewnętrznaPVDF
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]154.5000 Ohm
Średnica kabla [mm]3.0 mm
Szerokość maty [m]0.5 m
Szerokość opakowania [mm]215 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]60 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]90 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuECmat 85T PRE
Typ przewodu zasilającegoDTWB
UL markNo
Wydajność cieplna [W]340 W
Wysokość opakowania [mm]595 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]300 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.711 Kilogram
Masa netto2.684 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.739 Liter
EAN/UPC5703466245514