Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Maty grzejne, ECmat 200T, 200 W/m², 6.10 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

088L5445

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 12.2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]12.20 m
Długość przewodu zasilającego [m]4.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Głębokość opakowania [mm]220 mm
Grubość [mm]3.50 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Material DescriptionECmat 200T 6,1m² 230V 1210W
Moc maty [W/m²]200 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]6.10 m²
Cecha
Wartość
Odporność na promieniowanie UVNie
Ograniczona palnośćTak
OpisECmat 200T 1210W 230V 0.5x12.2m
Powłoka zewnętrznaPVDF
Product line21
Produkt, opisECmat 200T
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]43.7000 Ohm
Średnica kabla [mm]3.0 mm
Szerokość maty [m]0.5 m
Szerokość opakowania [mm]220 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]120 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]115 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuECmat 200T
Typ przewodu zasilającegoDTWB
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]1210 W
Wysokość opakowania [mm]590 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.98 Kilogram
Masa netto2.97 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość22.739 Liter
EAN/UPC5703466242179