Maty grzejne, ECmat 150T, 150 W/m², 9.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230
088L5370
Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Złączka przejściowa rury elastycznej KK1-E5; ECtemp Touch; Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna; Gwoździe syntetyczne 10szt. wworeczku; Mosiężna końcówka czujnika do peszla ø6,7, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 18
088L5370
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Akcesoria w zestawie | Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarnaZłączka przejściowa rury elastycznej KK1-E5Gwoździe syntetyczne 10szt. wworeczkuMosiężna końcówka czujnika do peszla ø6,7ECtemp Touch |
| Aplikacja | Floor heating |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Bezołowiowy | Tak |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Długość maty [m] | 18.00 m |
| Długość przewodu zasilającego [m] | 2.3 m |
| Docinane na długość | Nie |
| Ekran kabla | Folia aluminiowa100% |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Firma certyfikacyjna | Intertek Semko |
| Głębokość opakowania [mm] | 255 mm |
| Grubość [mm] | 3.50 mm |
| Grupa produktów | Maty grzejne |
| Gwarancja [Rok] | 20 |
| Ilość baterii | 1 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
| Kabel na bębnie | Nie |
| Klasa IP elementu | IPX7 |
| Klasa IP termostatu | 21 |
| Klasa oprogramowania | A |
| Kolor powłoki zewnętrznej | CZERWONY |
| Kompatybilny system ramek | Tak |
| Kompatybilny typ obcego czujnika | Tak |
| Liczba przewodów zasilających | 1 |
| Liczba żył w przewodzie zasilającym | 2 |
| Material Description | ECmat 150T 1350W 230V 0.5x18m Touch |
| Moc maty [W/m²] | 150 W/m² |
| Mocowanie DIN | Nie |
| Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
| Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
| Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 16 A |
| Obszar pokrycia [m²] | 9.00 m² |
| Ochrona przeciwzamrożeniowa [°C] | 5 °C |
| Odporność na promieniowanie UV | Nie |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Max.] | 45 °C |
| Ogranicznik temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Max.] | 35 °C |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ogranicznik temperatury maks. [°C] [Min.] | 20 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Max.] | 35 °C |
| Ogranicznik temperatury min. [°C] [Min.] | 10 °C |
| Ograniczona palność | Tak |
| Opis | ECmat 150T 1350W 230V 0.5x18m ECtemp Touch |
| Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.40 W |
| Powłoka zewnętrzna | PVDF |
| Product line | 21 |
| Produkt, opis | Zestaw ECmat™ 150T z DEVIreg™ Touch |
| Przekaźnik | jednobiegunowy |
| Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1.0 mm² |
| Przekrój żyłymaks [mm²] | 2 x 2.5 |
| Przewód zasilający | Tak |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rezystancja kabla [Ohm] | 39.2000 Ohm |
| Średnica kabla [mm] | 3.0 mm |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Szerokość maty [m] | 0.5 m |
| Szerokość opakowania [mm] | 255 mm |
| Temperatura – podłoga [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura – podłoga [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura – pomieszczenie [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 30 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 115 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ czujnika | NTC |
| Typ kabla | Dwużyłowy |
| Typ produktu | ECmat 150T |
| Typ przewodu zasilającego | DTWB |
| Typ regulacji | PWM |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy |
| UL mark | No |
| Wartość rezystancjiczujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Weight per battery | 0 g |
| Wydajność cieplna [W] | 1350 W |
| Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
| Wysokość opakowania [mm] | 590 mm |
| Wytrzymałość na odkształcenia [N] | 600 N |
| Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 120 N |
| Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
| Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 5.07 Kilogram |
| Masa netto | 5.019 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 38.885 Liter |
| EAN/UPC | 5703466219805 |