Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Maty grzejne, ECmat 100T, 100 W/m², 7.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

088L0225

Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 14

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieRurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]14.00 m
Długość przewodu zasilającego [m]4.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Głębokość opakowania [mm]220 mm
Grubość [mm]3.50 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCZERWONY
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Material DescriptionECmat 100T 7m² 230V 700W
Moc maty [W/m²]100 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Obszar pokrycia [m²]7.00 m²
Cecha
Wartość
Odporność na promieniowanie UVNie
Ograniczona palnośćTak
OpisECmat 100T 700W 230V 0,5x14m
Powłoka zewnętrznaPVDF
Product line21
Produkt, opisECmat 100T
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.0 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]75.6000 Ohm
Średnica kabla [mm]3.0 mm
Szerokość maty [m]0.5 m
Szerokość opakowania [mm]220 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]120 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]115 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuECmat 100T
Typ przewodu zasilającegoDTWB
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]700 W
Wysokość opakowania [mm]590 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]600 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]120 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.74 Kilogram
Masa netto3.71 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość28.144 Liter
EAN/UPC5703466120170