Danfoss logo
ECinfracable 100T

Maty grzejne, ECinfracable 75T, 75 W/m², 15.30 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

088L6345

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 20.4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]20.40 m
Długość przewodu zasilającego [m]4.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Głębokość opakowania [mm]370 mm
Grubość [mm]7.00 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]99
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCzarny
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionECinfracable 75T 15,3m² 230V 1145W
Moc maty [W/m²]75 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Obszar pokrycia [m²]15.30 m²
Odporność na promieniowanie UVTak
Ograniczona palnośćTak
OpisECinfracable 75T 15,3m² 230V 1145W
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]46.2000 Ohm
Średnica kabla [mm]7.0 mm
Szerokość maty [m]0.8 m
Szerokość opakowania [mm]370 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]60 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuECinfracable 75T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
Wydajność cieplna [W]1145 W
Wysokość opakowania [mm]790 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>500 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto10.1 Kilogram
Masa netto10.1 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość108.151 Liter
EAN/UPC5703466245071