Danfoss logo
ECinfracable 100T

Maty grzejne, ECinfracable 100T, 100 W/m², 2.50 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

088L6316

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.8, Długość maty [m]: 3.2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaFloor heating
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]3.20 m
Długość przewodu zasilającego [m]4.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Głębokość opakowania [mm]180 mm
Grubość [mm]7.00 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]99
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCzarny
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym3
Material DescriptionECinfracable 100T 2,5m² 230V 230W
Moc maty [W/m²]100 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Cecha
Wartość
Obszar pokrycia [m²]2.50 m²
Odporność na promieniowanie UVTak
Ograniczona palnośćTak
OpisECinfracable 100T 2,5m² 230V 230W
Powłoka zewnętrznaPVC
Product line21
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]1.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]230.0000 Ohm
Średnica kabla [mm]7.0 mm
Szerokość maty [m]0.8 m
Szerokość opakowania [mm]180 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]90 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]60 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuECinfracable 100T
Typ przewodu zasilającegoDTCL
UL markNo
Wydajność cieplna [W]230 W
Wysokość opakowania [mm]800 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>500 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.44 Kilogram
Masa netto2.44 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość25.92 Liter
EAN/UPC5703466244807