Danfoss logo
DTIK_mat_L

Maty grzejne, ECasphalt 300T, 300 W/m², 7.90 m², Napięcie zasilania [V] AC: 400

088L6561

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 15.8

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Akcesoria w zestawieNo
AplikacjaAsphalt ice and snow melting
BezołowiowyTak
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość maty [m]15.80 m
Długość przewodu zasilającego [m]10.0 m
Ekran kablaFolia aluminiowa100%
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Firma certyfikacyjnaIntertek Semko
Głębokość opakowania [mm]500 mm
Grubość [mm]7.00 mm
Grupa produktówMaty grzejne
Gwarancja [Rok]20
Izolacja wewnętrzna kablaFEP
Klasa IP elementuIPX7
Kolor powłoki zewnętrznejCzarny
Liczba przewodów zasilających1
Liczba żył w przewodzie zasilającym2
Material DescriptionECasphalt 300T 7,9 m² 0,5x15,8m 400V
Moc maty [W/m²]300 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC400 V
Obszar pokrycia [m²]7.90 m²
Cecha
Wartość
Odporność na promieniowanie UVTak
Ograniczona palnośćTak
OpisECasphalt 300T 7,9m² 400V 2315W
Powłoka zewnętrznaXPLO
Product line21
Produkt, opisECasphalt 300T
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2]2.5 mm²
Przewód zasilającyTak
REACH Candidate List substancesNo
Rezystancja kabla [Ohm]70.0000 Ohm
Średnica kabla [mm]7.0 mm
Szerokość maty [m]0.5 m
Szerokość opakowania [mm]200 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.]85 °C
Temperatura krótkotrwała [°C] [Max.]240 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.]60 °C
Typ kablaDwużyłowy
Typ produktuECasphalt 300T
Typ przewodu zasilającegoDTWK
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W]2315 W
Wysokość opakowania [mm]200 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N]>1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N]>300 N
Zasada ogrzewaniaSzeregowe rezystancyjne

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.36 Kilogram
Masa netto8.276 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość20 Liter
EAN/UPC5703466246887