BOCK, Motor component, Stator
097B81329
Compressors spare parts, Set-stator 15kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 81329
097B81329
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| Brand | BOCK |
| component used for | HG4 CO2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Grupa produktów | Compressors spare parts |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 81329 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | Set-stator 15kW S/SS -fr.DK019 |
| Nazwa produktu | Motor component |
| Opis | Set-stator 15kW S/SS -fr.DK019 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Typ produktu | Stator |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 15kW |
| Zasilanie | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 26.3 Kilogram |
| Masa netto | 26.3 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162550052 |