BOCK, Motor component, Stator
097B70200
Compressors spare parts, Stator 37kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 70200
097B70200
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| Brand | BOCK |
| component used for | EX-HG7HG7 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Grupa produktów | Compressors spare parts |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 70200 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Material Description | Stator 37kW S/SS [PW50:50] |
| Nazwa produktu | Motor component |
| Opis | Stator 37kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Typ produktu | Stator |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 37kW |
| Zasilanie | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 54.5 Kilogram |
| Masa netto | 54.5 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162558676 |