Dysze wodne, SL, 5.72 L/h, 60 °, Wydrążony
030L6683
SL-AD 5,72 L/h 60°H
030L6683
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Dysze wodne |
| Gwintowe | 10/24 UNC |
| Kąt rozpylania [°] | 60 ° |
| Material Description | SL AISI nozzle 5,72 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | SL-AD 5,72 L/h 60°H |
| oznaczenie wzorca rozpylania | H |
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [USgal/h] | 14 bar tap water |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dossier product name | SL nozzles |
| Typ produktu | SL |
| UL mark | No |
| Wydajność [l/h] | 5.72 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Wydrążony |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 20.1 Gram |
| Masa netto | 18.1 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255091929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |