Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Dysze wodne, SL, 2.61 L/h, 60 °, Wydrążony

030L6564

SL-AD 2,61 L/h 60°H

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze wodne
Gwintowe12/24 UNC
Kąt rozpylania [°]60 °
Material DescriptionSL AISI nozzle 2,61 L/h 60° AD UNC 12-24
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisSL-AD 2,61 L/h 60°H
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaH
Product line02
Punkt definicji [USgal/h]14 bar tap water
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dossier product nameSL nozzles
Typ produktuSL
UL markNo
Wydajność [l/h]2.61 L/h
Wydajność [USgal/h]0.65 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LETak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto20.1 Gram
Masa netto18.1 Gram
Objętość0.023 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162705001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm