Danfoss logo
Water nozzles

Dysze wodne, 3.34 L/h, 80 °, Wydrążony

030L5653

HX-SS 3.34 L/h 80°HR

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze wodne
Gwintowe9/16-24 UNEF
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtOkrągły
Label productNo
Material DescriptionHX-SS 1.00 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisHX-SS 3.34 L/h 80°HR
oznaczenie wzorca rozpylaniaH
Product line02
Punkt definicji [USgal/h]10 bar tap water
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuSnNi coated brass
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzles
Typ filtraBrak
Typ produktuHX
UL markNo
Wydajność [l/h]3.34 L/h
Wydajność [USgal/h]1.00 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23.27 Gram
Masa netto23.27 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162898673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm