Dysze wodne, 2.18 L/h, 80 °, Wydrążony
030L5646
HX-SS 0.45 gph 80°HR
030L5646
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| CEN | Nie |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Dysze wodne |
| Gwintowe | 9/16-24 UNEF |
| Kąt rozpylania [°] | 80 ° |
| Kształt | Okrągły |
| Label product | No |
| Material Description | HX-SS 0.45 gph 80°HR(NO TEST) Blister |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | HX-SS 0.45 gph 80°HR |
| oznaczenie wzorca rozpylania | H |
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [USgal/h] | 10 bar tap water |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | SnNi coated brass |
| SCIP dossier no. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP dossier product name | HX nozzles |
| Typ filtra | Brak |
| Typ produktu | HX |
| UL mark | No |
| Wydajność [l/h] | 2.18 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Wydrążony |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 23.27 Gram |
| Masa netto | 23.27 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255282990 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |