Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Dysze wodne, 11.4 L/h, 30 °, Stały

030L5402

HX 11.4 L/h 30°S

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze wodne
Gwintowe9/16-24 UNEF
Kąt rozpylania [°]30 °
Material DescriptionHX-SS 3.00 gph 30°S(NO TEST) 1/4"Blister
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisHX 11.4 L/h 30°S
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaS
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuSnNi coated brass
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzles
Typ filtraBrak
Typ produktuHX
UL markNo
Wydajność [l/h]11.40 L/h
Wydajność [USgal/h]3.00 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23 Gram
Masa netto23 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255126331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm