Danfoss logo
Water nozzles

Dysze wodne, 1.12 L/h, 80 °, Stały

030L5303

HX 1.12 L/h 80°S

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze wodne
Gwintowe9/16-24 UNEF
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtStożkowy
Material DescriptionHX 0.30 gph 80°S Blister
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisHX 1.12 L/h 80°S
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaS
Product line02
Punkt definicji [USgal/h]10 bar tap water
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuSnNi coated brass
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzles
Typ filtraBrak
Typ produktuHX
UL markNo
Wydajność [l/h]1.12 L/h
Wydajność [USgal/h]0.30 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.033 Kilogram
Masa netto0.032 Kilogram
Objętość0.023 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424657895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm