Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Dysze wodne, 5.57 L/h, 80 °, Wydrążony

030L5080

HX-AD 5.57 L/h 80°H

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze wodne
Gwintowe9/16-24 UNEF
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtStożkowy
Material DescriptionHX-AD 5.57 L/h 80°H Blister
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisHX-AD 5.57 L/h 80°H
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaH
Product line02
Punkt definicji [USgal/h]10 bar tap water
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuSnNi coated brass
SCIP dossier no.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP dossier product nameHX-AD nozzles
Typ filtraBrak
Typ produktuHX-AD
UL markNo
Wydajność [l/h]5.57 L/h
Wydajność [USgal/h]2.00 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LETak

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto33 Gram
Masa netto31 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162714980