Dysze wodne, 1.8 L/h, 80 °, Wydrążony
030L5068
HX-AD 1.8 L/h 80°H
030L5068
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| CEN | Nie |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Grupa produktów | Dysze wodne |
| Gwintowe | 9/16-24 UNEF |
| Kąt rozpylania [°] | 80 ° |
| Kształt | Stożkowy |
| Material Description | HX-AD 1.8 L/h 80°H Blister |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | HX-AD 1.8 L/h 80°H |
| oznaczenie wzorca rozpylania | H |
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [USgal/h] | 10 bar tap water |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | SnNi coated brass |
| SCIP dossier no. | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| SCIP dossier product name | HX-AD nozzles |
| Typ filtra | Brak |
| Typ produktu | HX-AD |
| UL mark | No |
| Wydajność [l/h] | 1.80 L/h |
| Wzorzec rozpylania | Wydrążony |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Tak |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.033 Kilogram |
| Masa netto | 0.031 Kilogram |
| Objętość | 0.023 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |