Danfoss logo
RSA Oil pump - 070L3412 - L

Pompy, RSA

070L3470

Typ produktu: RSA, Dysza/ Wylot ciśnienia: L

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień1
Biofuel blend100
CE markNo
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Ciśnienie [bar] [Max.]21.00 bar
Ciśnienie [bar] [Min.]5.50 bar
Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.]12 bar
Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.]4 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]150
Dysza/ Wylot ciśnieniaL
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Fabryczna nastawa ciśnienia [bar]10.0 bar
Funkcja zamykaniaOdcięcie przepływu
Grupa produktówPompy
Grupa wydajności150-299
Lepkość [cSt] [Max.]18.0 cSt
Lepkość [cSt] [Min.]1.3 cSt
Liczba stopni1
Material DescriptionRSA 095 M 1000
Moment rozruchowy [Nm] [Max.]0.30 N-m
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisRSA 95
Pobór mocy [W]161.0 W
Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.]0.4 bar
Połączenie ruroweJednorurowe
Cecha
Wartość
Powierzchnia filtra [cm²]170.0 cm²
Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale1 powierzchnia płaska
Prędkość [obr./min] [Max.]3600 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]1400 rpm
Prędkość pompy oleju [op/min]3600 op/min
Product line02
Punkt definicji [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotacjaL
SCIP dossier no.f8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b
SCIP dossier product nameOil pumps - RSA 095
SeriaRS
Średnica wału [mm]10.000 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]120 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]120 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ filtraPierścień
Typ olejuNafta/ Lekki olej
Typ produktuRSA
UL markNo
UwagiKierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy.
Wydajność [l/h]180.00 L/h
Zakres ciśnienia sprężyna specjalna Bar [Max.]5 bar
Zakres ciśnienia sprężyna specjalna Bar [Min.]1 bar
Zakres wydajności [l/h] [Max.]299 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Min.]150 L/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.5 Kilogram
Masa netto2.475 Kilogram
Objętość3.374 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425002649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm