Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pompy, RSA

070L3352

Typ produktu: RSA, Dysza/ Wylot ciśnienia: L

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień1
Biofuel blend100
CE markNo
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Ciśnienie [bar] [Max.]21.00 bar
Ciśnienie [bar] [Min.]5.50 bar
Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.]12 bar
Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.]4 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]150
Dysza/ Wylot ciśnieniaL
EU RoHS complianceYes
Fabryczna nastawa ciśnienia [bar]7.0 bar
Funkcja zamykaniaOdcięcie przepływu
Grupa produktówPompy
Grupa wydajności100-149
Lepkość [cSt] [Max.]18.0 cSt
Lepkość [cSt] [Min.]1.3 cSt
Liczba stopni1
Material DescriptionRSA 060 I 2253
Moment rozruchowy [Nm] [Max.]0.24 N-m
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisRSA 60 OEM
Pobór mocy [W]89.0 W
Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.]0.4 bar
Połączenie ruroweDwururowe
Cecha
Wartość
Powierzchnia filtra [cm²]75.0 cm²
Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale1 powierzchnia płaska
Prędkość [obr./min] [Max.]3600 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]1400 rpm
Prędkość pompy oleju [op/min]3600 op/min
Product line02
Punkt definicji [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotacjaL
SCIP dossier no.d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP dossier product nameOil pumps - RSA 60
SeriaRS
Średnica wału [mm]10.000 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]120 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]120 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-25 °C
Typ filtraPierścień
Typ olejuNafta/ Lekki olej
Typ produktuRSA
UL markNo
UwagiKierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy.
Wydajność [l/h]120.00 L/h
Zakres ciśnienia sprężyna specjalna Bar [Max.]5 bar
Zakres ciśnienia sprężyna specjalna Bar [Min.]1 bar
Zakres wydajności [l/h] [Max.]149 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Min.]100 L/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.064 Kilogram
Masa netto2.015 Kilogram
Objętość1.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425008153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm