Pompy, RSA
070-3354
Typ produktu: RSA, Dysza/ Wylot ciśnienia: L
070-3354
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 lub 2 stopień | 1 |
| Biofuel blend | 100 |
| CE mark | No |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie [bar] [Max.] | 21.00 bar |
| Ciśnienie [bar] [Min.] | 5.50 bar |
| Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.] | 12 bar |
| Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.] | 4 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność filtrowania [µm] | 150 |
| Dysza/ Wylot ciśnienia | L |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fabryczna nastawa ciśnienia [bar] | 7.0 bar |
| Funkcja zamykania | Odcięcie przepływu |
| Grupa produktów | Pompy |
| Grupa wydajności | 100-149 |
| Lepkość [cSt] [Max.] | 18.0 cSt |
| Lepkość [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Liczba stopni | 1 |
| Material Description | RSA 060 M 2253 |
| Moment rozruchowy [Nm] [Max.] | 0.24 N-m |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | RSA 60 |
| Pobór mocy [W] | 89.0 W |
| Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.] | 0.4 bar |
| Połączenie rurowe | Jednorurowe |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Powierzchnia filtra [cm²] | 75.0 cm² |
| Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale | 1 powierzchnia płaska |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 3600 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 1400 rpm |
| Prędkość pompy oleju [op/min] | 3600 op/min |
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotacja | R |
| SCIP dossier no. | d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
| SCIP dossier product name | Oil pumps - RSA 60 |
| Seria | RS |
| Średnica wału [mm] | 10.000 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
| Typ filtra | Pierścień |
| Typ oleju | Nafta/ Lekki olej |
| Typ produktu | RSA |
| UL mark | No |
| Uwagi | Kierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy. |
| Wydajność [l/h] | 120.00 L/h |
| Zakres ciśnienia sprężyna specjalna Bar [Max.] | 5 bar |
| Zakres ciśnienia sprężyna specjalna Bar [Min.] | 1 bar |
| Zakres wydajności [l/h] [Max.] | 149 L/h |
| Zakres wydajności [l/h] [Min.] | 100 L/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.118 Kilogram |
| Masa netto | 2.117 Kilogram |
| Objętość | 3.335 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425025556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |