Pompy, RSA
070-3249
Typ produktu: RSA, Dysza/ Wylot ciśnienia: L
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: RSA
070-3249
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 lub 2 stopień | 1 |
| Biofuel blend | 100 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie [bar] [Max.] | 21.00 bar |
| Ciśnienie [bar] [Min.] | 5.50 bar |
| Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.] | 12 bar |
| Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.] | 4 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność filtrowania [µm] | 150 |
| Dysza/ Wylot ciśnienia | L |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Fabryczna nastawa ciśnienia [bar] | 7.0 bar |
| Funkcja zamykania | Odcięcie przepływu |
| Grupa produktów | Pompy |
| Grupa wydajności | 50-99 |
| Lepkość [cSt] [Max.] | 18.0 cSt |
| Lepkość [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Liczba stopni | 1 |
| Material Description | RSA 040 M 2269 |
| Moment rozruchowy [Nm] [Max.] | 0.22 N-m |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | RSA 40 |
| Pobór mocy [W] | 70.0 W |
| Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.] | 0.4 bar |
| Połączenie rurowe | Dwururowe |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Powierzchnia filtra [cm²] | 75.0 cm² |
| Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale | 1 powierzchnia płaska |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 3600 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 1400 rpm |
| Prędkość pompy oleju [op/min] | 3600 op/min |
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotacja | R |
| SCIP dossier no. | 9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a |
| SCIP dossier product name | Oil pumps - RSA 40 |
| Seria | RS |
| Średnica wału [mm] | 8.000 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -25 °C |
| Typ filtra | Pierścień |
| Typ oleju | Nafta/ Lekki olej |
| Typ produktu | RSA |
| UL mark | No |
| Uwagi | Kierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy. |
| Wydajność [l/h] | 82.00 L/h |
| Zakres ciśnienia sprężyna specjalna Bar [Max.] | 5 bar |
| Zakres ciśnienia sprężyna specjalna Bar [Min.] | 1 bar |
| Zakres wydajności [l/h] [Max.] | 99 L/h |
| Zakres wydajności [l/h] [Min.] | 50 L/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.131 Kilogram |
| Masa netto | 2.13 Kilogram |
| Objętość | 2.26 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425001284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |