Danfoss logo
BFPM 21 motor pump

Pompy, BFPM 21

071N4110

Typ produktu: BFPM 21, Dysza/ Wylot ciśnienia: L, Napięcie cewki [V]: 220 - 230, AC
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Pompy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień1
Biofuel blend10
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCAIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Ciśnienie [bar] [Max.]28.00 bar
Ciśnienie [bar] [Min.]5.00 bar
Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.]12 bar
Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.]2 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]200
Dysza/ Wylot ciśnieniaL
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Fabryczna nastawa ciśnienia [bar]32.0 bar
Funkcja zamykaniaOdcięcie
Grupa produktówPompy
Grupa wydajności0-24
Lepkość [cSt] [Max.]12.0 cSt
Lepkość [cSt] [Min.]1.3 cSt
Liczba stopni1
Material DescriptionDel - Oil pump BFPM 21 L3, I-Pack
Moment rozruchowy [Nm] [Max.]0.10 N-m
Napięcie cewki [V]220 - 230
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.]253.0 V
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.]207.0 V
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]240.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]220.0 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisBFPM21 L3L
Pobór mocy [W]42.0 W
Cecha
Wartość
Pobór mocy cewki [W]9 W
Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.]0.4 bar
Połączenie ruroweDwururowe
Powierzchnia filtra [cm²]11.0 cm²
Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale1 powierzchnia płaska
Prąd cewkiAC
Prędkość [obr./min] [Max.]3450 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]400 rpm
Prędkość pompy oleju [op/min]3450 op/min
Product line02
Punkt definicji [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotacjaL
SCIP dossier no.f20ec57d-bab8-4ad5-b356-803e091c6321
SCIP dossier product nameOil pump BFPM 21 L3, I-Pack
SeriaBFPM
Średnica wału [mm]8.000 mm
Stopień ochrony obudowyIP40
Temperatura czynnika [°C] [Max.]70 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ filtraKaseta
Typ olejuNafta/ Lekki olej
Typ produktuBFPM 21
Typ siłownikaNC (normalnie zamknięty)
UL markNo
UwagiKierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy.
UwagiTo be operated with BFPM controller
Wydajność [l/h]24.00 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Max.]24 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Min.]0 L/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.947 Kilogram
Masa netto1.946 Kilogram
Objętość2.002 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425093333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm