Danfoss logo
BFPM 20 motor pump

Pompy, BFPM 20

071N4111

Typ produktu: BFPM 20, Dysza/ Wylot ciśnienia: L

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień1
Biofuel blend10
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCAIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Ciśnienie [bar] [Max.]5.00 bar
Ciśnienie [bar] [Min.]3.00 bar
Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.]2 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]200
Dysza/ Wylot ciśnieniaL
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Fabryczna nastawa ciśnienia [bar]4.5 bar
Funkcja zamykaniaBrak
Grupa produktówPompy
Grupa wydajności0-24
Lepkość [cSt] [Max.]12.0 cSt
Lepkość [cSt] [Min.]1.3 cSt
Liczba stopni1
Material DescriptionOil pump BFPM 20 L3, I-Pack
Moment rozruchowy [Nm] [Max.]0.10 N-m
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.]253.0 V
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.]207.0 V
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]240.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]220.0 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisBFPM20 L3L
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W]33.0 W
Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.]0.4 bar
Połączenie ruroweJednorurowe
Powierzchnia filtra [cm²]11.0 cm²
Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale1 powierzchnia płaska
Prędkość [obr./min] [Max.]3450 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]2400 rpm
Prędkość pompy oleju [op/min]3450 op/min
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksTo be operated with BFPM controller
RotacjaL
SCIP dossier no.db28b07e-a39a-496d-92c0-eb510821b5bf
SCIP dossier product nameOil pump BFPM 20 L3, I-Pack
SeriaBFPM
Średnica wału [mm]8.000 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]70 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ filtraKaseta
Typ olejuNafta/ Lekki olej
Typ produktuBFPM 20
UL markNo
UwagiKierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy.
Wydajność [l/h]24.00 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Max.]24 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Min.]0 L/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.885 Kilogram
Masa netto1.884 Kilogram
Objętość1.935 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425115547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm