Pompy, BFP 52
071N2212
Typ produktu: BFP 52, Dysza/ Wylot ciśnienia: L, Napięcie cewki [V]: 220 - 230, AC
071N2212
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 lub 2 stopień | 2 |
| Biofuel blend | 10 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie [bar] [Max.] | 25.00 bar |
| Ciśnienie [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Ciśnienie maks. stopień 2 [Bar] [Max.] | 25 bar |
| Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.] | 12 bar |
| Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.] | 2 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność filtrowania [µm] | 200 |
| Dysza/ Wylot ciśnienia | L |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Fabryczna nastawa ciśnienia [bar] | 10.0 bar |
| Fabryczna nastawa ciśnienia stopień 2 [Bar] | 13.0 bar |
| Funkcja zamykania | Odcięcie |
| Grupa produktów | Pompy |
| Grupa wydajności | 25-49 |
| Lepkość [cSt] [Max.] | 12.0 cSt |
| Lepkość [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Liczba stopni | 2 |
| Material Description | Oil pump BFP 52E L5, 2 pipes, I-Pack |
| Moment rozruchowy [Nm] [Max.] | 0.12 N-m |
| Napięcie cewki [V] | 220 - 230 |
| Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.] | 253.0 V |
| Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.] | 207.0 V |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Max.] | 240.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Min.] | 220.0 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | BFP 52E L5L |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy [W] | 75.0 W |
| Pobór mocy cewki [W] | 9 W |
| Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.] | 0.4 bar |
| Połączenie rurowe | Dwururowe |
| Powierzchnia filtra [cm²] | 11.0 cm² |
| Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale | 2 powierzchnie płaskie |
| Prąd cewki | AC |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 3450 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 1400 rpm |
| Prędkość pompy oleju [op/min] | 3450 op/min |
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotacja | L |
| SCIP dossier no. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dossier product name | Oil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack |
| Seria | BFP |
| Średnica wału [mm] | 8.000 mm |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ filtra | Kaseta |
| Typ NO | Use with NO coil |
| Typ oleju | Nafta/ Lekki olej |
| Typ produktu | BFP 52 |
| Typ siłownika | NC+NO |
| UL mark | No |
| Uwagi | Kierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy. |
| Wydajność [l/h] | 42.00 L/h |
| Zakres wydajności [l/h] [Max.] | 49 L/h |
| Zakres wydajności [l/h] [Min.] | 25 L/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.144 Kilogram |
| Masa netto | 1.143 Kilogram |
| Objętość | 1.203 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425025594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |