Danfoss logo
Bio100NC_NO

Pompy, BFP 52 LE-S

071N2289

Typ produktu: BFP 52 LE-S, Dysza/ Wylot ciśnienia: L, Napięcie cewki [V]: 220 - 230, AC

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień2
Biofuel blend100
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEDIN CERTCOIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Ciśnienie [bar] [Max.]25.00 bar
Ciśnienie [bar] [Min.]7.00 bar
Ciśnienie maks. stopień 2 [Bar] [Max.]25 bar
Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.]12 bar
Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.]2 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]200
Dysza/ Wylot ciśnieniaL
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabryczna nastawa ciśnienia [bar]12.5 bar
Fabryczna nastawa ciśnienia stopień 2 [Bar]18.5 bar
Funkcja zamykaniaOdcięcie
Grupa produktówPompy
Grupa wydajności0-16
Label productNo
Lepkość [cSt] [Max.]12.0 cSt
Lepkość [cSt] [Min.]1.3 cSt
Liczba stopni2
Material DescriptionFuel pump BFP B 52E L3 LE-S, I-Pack
Moment rozruchowy [Nm] [Max.]0.10 N-m
Napięcie cewki [V]220 - 230
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.]253.0 V
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.]207.0 V
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]230.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]220.0 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisFuel pump BFP B 52E L3 LE-S
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W]45.0 W
Pobór mocy cewki [W]9 W
Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.]0.4 bar
Połączenie ruroweDwururowe
Powierzchnia filtra [cm²]11.0 cm²
Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale1 powierzchnia płaska
Prąd cewkiAC
Prędkość [obr./min] [Max.]3450 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]2400 rpm
Prędkość pompy oleju [op/min]3450 op/min
Product line02
Punkt definicji [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotacjaL
SCIP dossier no.20f9ac11-ffd0-4fc4-9113-6777c70db016
SCIP dossier product nameOil pump BFP 52 LE-5
SeriaBFP
Średnica wału [mm]8.000 mm
Stopień ochrony obudowyIP40
Temperatura czynnika [°C] [Max.]70 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ filtraKaseta
Typ NOUse with NO coil
Typ olejuBio/Kerosene/Light
Typ produktuBFP 52 LE-S
Typ siłownikaNC+NO
UL markNo
UwagiKierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy.
Wydajność [l/h]16.00 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Max.]24 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Min.]0 L/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.241 Kilogram
Masa netto1.162 Kilogram
Objętość1.203 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162734674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm