Danfoss logo
071N7170_BFP_Service_Pump_L

Pompy, BFP 21 LE-S

071N3136

Typ produktu: BFP 21 LE-S, Dysza/ Wylot ciśnienia: L, Napięcie cewki [V]: 220 - 230, AC

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień1
Biofuel blend10
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Ciśnienie [bar] [Max.]20.00 bar
Ciśnienie [bar] [Min.]7.00 bar
Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.]12 bar
Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.]2 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]200
Dysza/ Wylot ciśnieniaL
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Fabryczna nastawa ciśnienia [bar]10.0 bar
Funkcja zamykaniaOdcięcie
Grupa produktówPompy
Grupa wydajności25-49
Lepkość [cSt] [Max.]12.0 cSt
Lepkość [cSt] [Min.]1.3 cSt
Liczba stopni1
Material DescriptionOil pump BFP 21 L5 LE S
Moment rozruchowy [Nm] [Max.]0.12 N-m
Napięcie cewki [V]220 - 230
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Max.]253.0 V
Napięcie szczytowe zasilania [V] [Min.]207.0 V
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]230.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]220.0 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisBFP 21 L5L LE-S, SERWIS
Pobór mocy [W]70.0 W
Cecha
Wartość
Pobór mocy cewki [W]9 W
Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.]0.4 bar
Połączenie ruroweDwururowe
Powierzchnia filtra [cm²]11.0 cm²
Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale1 powierzchnia płaska
Prąd cewkiAC
Prędkość [obr./min] [Max.]3450 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]1400 rpm
Prędkość pompy oleju [op/min]3450 op/min
Product line02
Punkt definicji [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotacjaL
SCIP dossier no.bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5
SCIP dossier product nameOil pump BFP LE S - Service
SeriaBFP
Średnica wału [mm]8.000 mm
Stopień ochrony obudowyIP40
Temperatura czynnika [°C] [Max.]70 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ filtraKaseta
Typ olejuNafta/ Lekki olej
Typ produktuBFP 21 LE-S
Typ siłownikaNC (normalnie zamknięty)
UL markNo
UwagiKierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy.
Wydajność [l/h]42.00 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Max.]49 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Min.]25 L/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.192 Kilogram
Masa netto1.182 Kilogram
Objętość2.002 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425156373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm