Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pompy, BFP 20

071N7126

Typ produktu: BFP 20, Dysza/ Wylot ciśnienia: L + R

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień1
Biofuel blend10
CE markNo
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Ciśnienie [bar] [Max.]20.00 bar
Ciśnienie [bar] [Min.]7.00 bar
Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.]12 bar
Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.]2 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]200
Dysza/ Wylot ciśnieniaL + R
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabryczna nastawa ciśnienia [bar]10.0 bar
Funkcja zamykaniaBrak
Grupa produktówPompy
Grupa wydajności25-49
Lepkość [cSt] [Max.]12.0 cSt
Lepkość [cSt] [Min.]1.3 cSt
Liczba stopni1
Material DescriptionOil pump BFP 20 L5L+R
Moment rozruchowy [Nm] [Max.]0.12 N-m
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisBFP 20L5 L+R, SERWIS
Pobór mocy [W]70.0 W
Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.]0.4 bar
Cecha
Wartość
Połączenie ruroweDwururowe
Powierzchnia filtra [cm²]11.0 cm²
Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale1 powierzchnia płaska
Prędkość [obr./min] [Max.]3450 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]1400 rpm
Prędkość pompy oleju [op/min]3450 op/min
Product line02
Punkt definicji [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotacjaL
SCIP dossier no.fe5b794f-5ee4-4f99-8de6-b66a89abac9e
SCIP dossier product nameOil pump BFP 2 pipes - Service
SeriaBFP
Średnica wału [mm]8.000 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]70 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ filtraKaseta
Typ olejuNafta/ Lekki olej
Typ produktuBFP 20
UL markNo
UwagiKierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy.
Wydajność [l/h]42.00 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Max.]49 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Min.]25 L/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.12 Kilogram
Masa netto1.092 Kilogram
Objętość2.002 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425156229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm