Pompy, BFP 21
071N7112
Typ produktu: BFP 21, Dysza/ Wylot ciśnienia: L + R, Napięcie cewki [V]: 220 - 230, AC
071N7112
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 lub 2 stopień | 1 |
| Biofuel blend | 30 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| Ciśnienie [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.] | 12 bar |
| Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.] | 2 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność filtrowania [µm] | 200 |
| Dysza/ Wylot ciśnienia | L + R |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabryczna nastawa ciśnienia [bar] | 10.0 bar |
| Funkcja zamykania | Odcięcie |
| Grupa produktów | Pompy |
| Grupa wydajności | 0-24 |
| Lepkość [cSt] [Max.] | 12.0 cSt |
| Lepkość [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Liczba stopni | 1 |
| Material Description | Fuel pump BFP 21L3, 2 pipes FR |
| Moment rozruchowy [Nm] [Max.] | 0.10 N-m |
| Napięcie cewki [V] | 220 - 230 |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Max.] | 240.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Min.] | 220.0 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | Oil pump BFP 21L3, 2 pipes FR |
| Pobór mocy [W] | 42.0 W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy cewki [W] | 9 W |
| Połączenie rurowe | Dwururowe |
| Powierzchnia filtra [cm²] | 11.0 cm² |
| Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale | 1 powierzchnia płaska |
| Prąd cewki | AC |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 3450 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 2400 rpm |
| Prędkość pompy oleju [op/min] | 3450 op/min |
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotacja | L |
| SCIP dossier no. | 4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f |
| SCIP dossier product name | Oil pump BFP 21 |
| Seria | BFP |
| Średnica wału [mm] | 8.000 mm |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
| Typ filtra | Kaseta |
| Typ oleju | Bio/Kerosene/Light |
| Typ produktu | BFP 21 |
| Typ siłownika | NC (normalnie zamknięty) |
| UL mark | No |
| Uwagi | Kierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy. |
| Wydajność [l/h] | 24.00 L/h |
| Zakres wydajności [l/h] [Max.] | 24 L/h |
| Zakres wydajności [l/h] [Min.] | 0 L/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.141 Kilogram |
| Masa netto | 1.032 Kilogram |
| Objętość | 2.002 Cubic decimeter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162717004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |