Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pompy, BFP 10

071N7253

Typ produktu: BFP 10, Dysza/ Wylot ciśnienia: R, AC

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
1 lub 2 stopień1
Biofuel blend10
CE markNo
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceYes
Ciśnienie [bar] [Max.]15.00 bar
Ciśnienie [bar] [Min.]7.00 bar
Ciśnienie Nafta [Bar] [Max.]12 bar
Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.]2 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]200
Dysza/ Wylot ciśnieniaR
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabryczna nastawa ciśnienia [bar]10.0 bar
Funkcja zamykaniaBrak
Grupa produktówPompy
Grupa wydajności0-24
Lepkość [cSt] [Max.]12.0 cSt
Lepkość [cSt] [Min.]1.3 cSt
Liczba stopni1
Material DescriptionOil pump BFP 10 R3R
Moment rozruchowy [Nm] [Max.]0.10 N-m
Napięcie cewki [V]None
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisBFP 10 R3R SERWIS
Pobór mocy [W]42.0 W
Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.]0.4 bar
Cecha
Wartość
Połączenie ruroweJednorurowe
Powierzchnia filtra [cm²]13.0 cm²
Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale1 powierzchnia płaska
Prąd cewkiAC
Prędkość [obr./min] [Max.]3450 rpm
Prędkość [obr./min] [Min.]2400 rpm
Prędkość pompy oleju [op/min]3450 op/min
Product line02
Punkt definicji [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RotacjaR
SCIP dossier no.ff0e1a65-ddc6-4053-a09d-cf25c8023dba
SCIP dossier product nameOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe
SeriaBFP
Średnica wału [mm]8.000 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]70 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]0 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Max.]70 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-20 °C
Typ filtraPierścień
Typ olejuNafta/ Lekki olej
Typ produktuBFP 10
UL markNo
UwagiKierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy.
Wydajność [l/h]24.00 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Max.]24 L/h
Zakres wydajności [l/h] [Min.]0 L/h

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.102 Kilogram
Masa netto1.081 Kilogram
Objętość2.002 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425156496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm