Pompy, BFM
071N2556
Typ produktu: BFM, Dysza/ Wylot ciśnienia: L
071N2556
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| 1 lub 2 stopień | 1 |
| Biofuel blend | 10 |
| CE mark | No |
| Certyfikaty, aprobaty | Intertek Semko |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie [bar] [Max.] | 15.00 bar |
| Ciśnienie [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Ciśnieniowa linia zasilająca [bar] [Max.] | 2 bar |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysza/ Wylot ciśnienia | L |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabryczna nastawa ciśnienia [bar] | 10.0 bar |
| Funkcja zamykania | Odcięcie |
| Grupa produktów | Pompy |
| Grupa wydajności | 0-24 |
| In scope of WEEE | No |
| Label product | No |
| Lepkość [cSt] [Max.] | 12.0 cSt |
| Liczba stopni | 1 |
| Material Description | Fuel pump BFM L3L |
| Moment rozruchowy [Nm] [Max.] | 0.12 N-m |
| Napięcie cewki [V] | 110-120 |
| Napięcie zasilania [V] [Max.] | 120.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Min.] | 110.0 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | Fuel pump BFM L3L, 110V AC |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podciśnienie rurociągu ssawnego [bar] [Max.] | 2.0 bar |
| Połączenie rurowe | Dwururowe |
| Powierzchnie płaskie/ Wpust na wale | 1 powierzchnia płaska |
| Prąd cewki | AC |
| Prędkość [obr./min] [Max.] | 3450 rpm |
| Prędkość [obr./min] [Min.] | 2400 rpm |
| Prędkość pompy oleju [op/min] | 3450 op/min |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rotacja | L |
| SCIP dossier no. | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| SCIP dossier product name | BFM |
| Średnica wału [mm] | 8.000 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | 0 °C |
| Typ filtra | Brak |
| Typ oleju | Nafta/ Lekki olej |
| Typ produktu | BFM |
| UL mark | No |
| Uwagi | Kierunek obrotu i lokalizację wylotu dyszy/ ciśnienia zawsze ustala się, patrząc od strony końca wału pompy. |
| Wydajność [l/h] | 24.00 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 6.34 gal/h |
| Zakres wydajności [l/h] [Max.] | 24 L/h |
| Zakres wydajności [l/h] [Min.] | 0 L/h |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 419 Gram |
| Masa netto | 356 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.423 Liter |
| EAN/UPC | 5715255122531 |