Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Podgrzewacze, FPHE 5, 6 kg/h, Element PTC: 1 x 120, Termostat: 60/32

030N6013

FPHE 5 - SERWIS

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element PTC1 x 120
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Grupa produktówPodgrzewacze
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Service
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]255.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]180.0 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
OpisFPHE 5 - SERWIS
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dossier product nameOil preheaters FPHE 5 other
Średnica szyjki [mm]18.5 mm
Temperatura włączenia [°C]60 °C
Temperatura wyłączenia [°C]32 °C
Termostat60/32
Typ produktuFPHE 5
UL markNo
Wydajność [kg/h]6.00 kg/h
Zawór zamykającyNie
ZłączaM16 x 1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.113 Kilogram
Masa netto0.112 Kilogram
Objętość0.116 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425092336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm