Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Podgrzewacze, FPHE 10, 12 kg/h, Element PTC: 2 x 120, Termostat: 60/32

030N6012

FPHE 10 - SERWIS

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element PTC2 x 120
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Grupa produktówPodgrzewacze
Material DescriptionOil preheater FPHE 10 Service
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]255.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]180.0 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
OpisFPHE 10 - SERWIS
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
Średnica szyjki [mm]18.5 mm
Temperatura włączenia [°C]60 °C
Temperatura wyłączenia [°C]32 °C
Termostat60/32
Typ produktuFPHE 10
UL markNo
Wydajność [kg/h]12.00 kg/h
Zawór zamykającyNie
ZłączaG 1/8

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.141 Kilogram
Masa netto0.138 Kilogram
Objętość0.165 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425096006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm