Danfoss logo
Oil Preheater - FPHE 5

Podgrzewacze, FPHE 3, 3 kg/h, Termostat: 60/32

030N5095

FPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEIntertek Semko
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element PTC1 x 90
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Grupa produktówPodgrzewacze
Material DescriptionOil preheater FPHE 3 Hauni
Napięcie zasilania [V]230.0 V
Napięcie zasilania [V] [Max.]255.0 V
Napięcie zasilania [V] [Min.]180.0 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
OpisFPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)
Product line02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
Średnica szyjki [mm]18.5 mm
Temperatura włączenia [°C]60 °C
Temperatura wyłączenia [°C]32 °C
Termostat60/32
Typ produktuFPHE 3
UL markNo
Wydajność [kg/h]3.00 kg/h
Zawór zamykającyNie
ZłączaG 1/8

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto100 Gram
Masa netto94 Gram
Objętość0.146 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425095955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm