Podgrzewacze, FPHE 5, 6 kg/h, Element PTC: 1 x 120, Termostat: 73/60
030N5006
FPHE 5
030N5006
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEIntertek Semko |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element PTC | 1 x 120 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Grupa produktów | Podgrzewacze |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 |
| Napięcie zasilania [V] | 230.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Max.] | 255.0 V |
| Napięcie zasilania [V] [Min.] | 180.0 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opis | FPHE 5 |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| SCIP dossier product name | Oil preheaters FPHE 5 other |
| Średnica szyjki [mm] | 18.2 mm |
| Temperatura włączenia [°C] | 73 °C |
| Temperatura wyłączenia [°C] | 60 °C |
| Termostat | 73/60 |
| Typ produktu | FPHE 5 |
| UL mark | No |
| Wydajność [kg/h] | 6.00 kg/h |
| Zawór zamykający | Nie |
| Złącza | G 1/8 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.102 Kilogram |
| Masa netto | 0.101 Kilogram |
| Objętość | 0.148 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |