Fotokomórki, UV, Czułość: Normalny (czarny), Obudowa: Standardowa
057H7051
CZUJNIK PŁOMIENIA TYP UV1
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Czujniki płomienia
057H7051
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Czułość | Normalny (czarny) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [mm] | 300 mm |
| Długość obudowy [mm] | 90 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Grupa produktów | Fotokomórki |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Obudowa | Standardowa |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | CZUJNIK PŁOMIENIA TYP UV1 |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | UV |
| UL mark | No |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.038 Kilogram |
| Masa netto | 0.034 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.106 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080609 |