Fotokomórki, LDS, Czułość: Bardzo wysoki (jasnoniebieski), Długość kabla [mm]: 500, Obudowa: Standardowa
057H7315
CZUJNIK PŁOMIENIA TYP LDS
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
057H7315
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Czułość | Bardzo wysoki (jasnoniebieski) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [mm] | 500 mm |
| Długość obudowy [mm] | 50 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Grupa produktów | Fotokomórki |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Obudowa | Standardowa |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | CZUJNIK PŁOMIENIA TYP LDS |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | LDS |
| UL mark | Out of scope |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.031 Kilogram |
| Masa netto | 0.025 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157585 |