Danfoss logo
Photo unit group picture

Fotokomórki, LDS, Czułość: Bardzo wysoki (jasnoniebieski), Długość kabla [mm]: 600, Obudowa: Długa

057H7309

CZUJNIK PŁOMIENIA TYP LDS
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CzułośćBardzo wysoki (jasnoniebieski)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [mm]600 mm
Długość obudowy [mm]66 mm
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Cecha
Wartość
Grupa produktówFotokomórki
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
ObudowaDługa
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
OpisCZUJNIK PŁOMIENIA TYP LDS
Product line02
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuLDS
UL markOut of scope

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.034 Kilogram
Masa netto0.025 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.189 Liter
EAN/UPC5702425157547