Fotokomórki, LDS, Czułość: Bardzo wysoki (jasnoniebieski), Długość kabla [mm]: 800, Obudowa: Długa
057H7111
CZUJNIK PŁOMIENIA TYP LDS (WIELOPAK 10X5SZT.)
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: LD / LDS
057H7111
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Czułość | Bardzo wysoki (jasnoniebieski) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [mm] | 800 mm |
| Długość obudowy [mm] | 66 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Grupa produktów | Fotokomórki |
| Material Description | Flame sensor LDS, 800mm |
| Obudowa | Długa |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 5 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | CZUJNIK PŁOMIENIA TYP LDS (WIELOPAK 10X5SZT.) |
| Product line | 02 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | LDS |
| UL mark | Out of scope |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.041 Kilogram |
| Masa netto | 0.022 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157653 |