Dysze olejowe, OD H, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Wydrążony
030H8864
0.65GAL 80H CEN - 50 SZT. BLISTER
030H8864
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| CEN | Tak |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność filtrowania [µm] | 45 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Dysze olejowe |
| Kąt rozpylania [°] | 80 ° |
| Kształt | Stożkowy |
| Material Description | Nozzle 0.65 gph 80° H CEN Blister |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 50 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | 0.65GAL 80H CEN - 50 SZT. BLISTER |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| oznaczenie wzorca rozpylania | H |
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8 |
| SCIP dossier product name | 30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph |
| Typ filtra | Spiek |
| Typ produktu | OD H |
| UL mark | No |
| Wydajność [kg/h] | 2.67 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0.00 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 0.65 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Wydrążony |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.028 Kilogram |
| Masa netto | 0.027 Kilogram |
| Objętość | 0.023 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |