Danfoss logo
OD 030H8916

Dysze olejowe, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 80 °, Wydrążony

030H8858

0.50GAL 80H CEN - 50 SZT. BLISTER

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENTak
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]45
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 80° H CEN Blister
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis0.50GAL 80H CEN - 50 SZT. BLISTER
Cecha
Wartość
oznaczenie wzorca rozpylaniaH
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Typ filtraSpiek
Typ produktuOD H
UL markNo
Wydajność [kg/h]1.87 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]0.50 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.033 Kilogram
Masa netto0.032 Kilogram
Objętość0.023 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425048838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm