Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Dysze olejowe, OD H, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 80 °, Wydrążony

030H8140

3.00GAL 80H OD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]140
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtStożkowy
Material Description3.00GAL 80H OD
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis3.00GAL 80H OD
oznaczenie wzorca rozpylaniaH
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Typ filtraFiltr Monel
Typ produktuOD H
UL markNo
Wydajność [kg/h]11.62 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]3.00 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.035 Kilogram
Masa netto0.034 Kilogram
Objętość0.024 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425004186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm