Danfoss logo
OD 030H8916

Dysze olejowe, OD H, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Wydrążony

030H8102

0.30GAL 80H OD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]30
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° H OD **
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis0.30GAL 80H OD
oznaczenie wzorca rozpylaniaH
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Typ filtraSpiek
Typ produktuOD H
UL markNo
Wydajność [kg/h]1.15 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]0.30 gal/h
Wzorzec rozpylaniaWydrążony
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.035 Kilogram
Masa netto0.033 Kilogram
Objętość0.024 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425042935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm