Danfoss logo
OD 030F6916

Dysze olejowe, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Stały

030F8920

1.00GAL 80S CEN

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENTak
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]75
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtStożkowy
Material Description1.00GAL 80S CEN
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis1.00GAL 80S CEN
oznaczenie wzorca rozpylaniaS
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Typ filtraSpiek
Typ produktuOD S
UL markNo
Wydajność [kg/h]3.72 kg/h
Wydajność [kW]0.0 kW
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]1.00 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.033 Kilogram
Masa netto0.032 Kilogram
Objętość0.024 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425017308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm