Danfoss logo
OD 030F6916

Dysze olejowe, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Stały

030F8103

0.35GAL 80S OD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]30
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtStożkowy
Material Description0.35GAL 80S **(-0747)
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis0.35GAL 80S OD
oznaczenie wzorca rozpylaniaS
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Typ filtraSpiek
Typ produktuOD S
UL markNo
Wydajność [kg/h]1.35 kg/h
Wydajność [kW]0.0 kW
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]0.35 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.035 Kilogram
Masa netto0.034 Kilogram
Objętość0.025 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425042959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm