Danfoss logo
OD 030F6916

Dysze olejowe, OD S, 1.1 gal/h, 4.24 kg/h, 60 °, Stały

030F6872

1.10GAL 60S CEN - 50 SZT. BLISTER

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENTak
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]75
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]60 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 1.10 gph 60° S CEN Blister
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis1.10GAL 60S CEN - 50 SZT. BLISTER
oznaczenie wzorca rozpylaniaS
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP dossier product name30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Typ filtraSpiek
Typ produktuOD S
UL markNo
Wydajność [kg/h]4.24 kg/h
Wydajność [kW]0.0 kW
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]1.10 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.031 Kilogram
Masa netto0.03 Kilogram
Objętość0.023 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425049286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm