Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Dysze olejowe, OD S, 9 gal/h, 35.4 kg/h, 60 °, Stały

030F6158

9.00GAL 60S OD

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
CENNie
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]140
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]60 °
KształtStożkowy
Material Description9.00GAL 60S OD **(0071)
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis9.00GAL 60S OD
oznaczenie wzorca rozpylaniaS
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.170b6cce-a9a1-49c5-83bd-d11816627eeb
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 7.00-9.00 gph
Typ filtraFiltr Monel
Typ produktuOD S
UL markNo
Wydajność [kg/h]35.40 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]9.00 gal/h
Wzorzec rozpylaniaStały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.034 Kilogram
Masa netto0.033 Kilogram
Objętość0.024 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425030642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm