Dysze olejowe, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 30 °, Stały
030F3120
1.00GAL 30S OD
030F3120
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | No |
| CEN | Nie |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokładność filtrowania [µm] | 75 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grupa produktów | Dysze olejowe |
| Kąt rozpylania [°] | 30 ° |
| Kształt | Stożkowy |
| Material Description | 1.00GAL 30S OD **(-0735) |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Opis | 1.00GAL 30S OD |
| oznaczenie wzorca rozpylania | S |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | 02 |
| Punkt definicji [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punkt definicji [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rodzaj materiału | Mosiądz |
| SCIP dossier no. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP dossier product name | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Typ filtra | Spiek |
| Typ produktu | OD S |
| UL mark | No |
| Wydajność [kg/h] | 3.72 kg/h |
| Wydajność [l/h] | 0.00 L/h |
| Wydajność [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| Wzorzec rozpylania | Stały |
| Zawór zapobiegający kapaniu LE | Nie |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.034 Kilogram |
| Masa netto | 0.033 Kilogram |
| Objętość | 0.02 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425010668 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |