Danfoss logo
OD 030B0055

Dysze olejowe, OD B, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Półstały

030B8803

0.60 GAL 80° B OD - 50 SZT. BLISTER

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokładność filtrowania [µm]45
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupa produktówDysze olejowe
Kąt rozpylania [°]80 °
KształtStożkowy
Material DescriptionNozzle 0.60 GPH 80° B OD Blister **
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Opis0.60 GAL 80° B OD - 50 SZT. BLISTER
oznaczenie wzorca rozpylaniaB
Cecha
Wartość
Product line02
Punkt definicji [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punkt definicji [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj materiałuMosiądz
SCIP dossier no.bafb82bc-5502-45ef-b71f-d685a25d9a11
SCIP dossier product nameNozzle 0.60 GPH 80° B OD Blister **
Typ filtraSpiek
Typ produktuOD B
UL markNo
Wydajność [kg/h]2.37 kg/h
Wydajność [l/h]0.00 L/h
Wydajność [USgal/h]0.60 gal/h
Wzorzec rozpylaniaPółstały
Zawór zapobiegający kapaniu LENie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.032 Kilogram
Masa netto0.023 Kilogram
Objętość0.023 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702425243264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm